??
CAD模型选择
SFC KOENIG SKC550-060
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
SKC550 - Sealing Plug SKC
明细表
SFC KOENIG SKC550-060
IDNR
Ident number
TYPE
SKC550-060 mm
CNSORDERNO
NR.-材质
300179873
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.5514
FORM
D1
EXPANDER
6 mm
D2
±0.2
3.3 mm
D3
+0.12/0
6 mm
D4
±0.2
5.1 mm
D5
max.
3.6 mm
L1
±0.2
6.5 mm
L2
±1
38 mm
L3
±0.5
11.5 mm
L4
max.
8.5 mm
L5
±1
12.4 mm
L6
±0.5
0.9 mm
GV
砝码预装
3.5 g
GM
砝码安装
1.39 g
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型