??
CAD模型选择
SFC KOENIG SK552-040
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
SK552 - Sealing Plug SK
明细表
SFC KOENIG SK552-040
IDNR
Identnumber
TYPE
SK552-040 mm
CNSORDERNO
NR.-材质
300119909
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
4.000 mm
L1
4.500 mm
D2
2.500 mm
L2
69.000 mm
L3
9.000 mm
L4
6.500 mm
D3
d3 +0.12/0
4.000 mm
D4
3.600 mm
GV
砝码预装
2.870 g
GM
砝码安装
2.870 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型