??
CAD模型选择
SFC KOENIG SK550-120
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
SK550 - Sealing Plug SK
明细表
SFC KOENIG SK550-120
IDNR
Identnumber
TYPE
SK550-120 mm
CNSORDERNO
NR.-材质
300179405
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
12.000 mm
L1
12.500 mm
D2
5.700 mm
L2
50.000 mm
L3
24.000 mm
L4
16.500 mm
D3
d3 +0.12/0
12.000 mm
D4
9.200 mm
GV
砝码预装
0.000 g
GM
砝码安装
16.770 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型