??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB600-281A
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 600 Inch - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB600-281A
IDNR
Identnumber
TYPE
MB600-281A
CNSORDERNO
NR.-材质
300116831
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
D1
EXPANDER
0.281 英寸
L1
0.2850 英寸
L2
0.3800 英寸
D2
0.2812 英寸
D3
0.2500 英寸
L3
0.2500 英寸
L4
0.0450 英寸
L5
0.1590 英寸
D4
0.2360 英寸
X
x -0.012
0.0120 英寸
G
重量
1.870 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
PU2
包装单元
'500','100'
预览 - 三维
下载CAD模型