??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB600-218A
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 600 Inch - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB600-218A
IDNR
Identnumber
TYPE
MB600-218A
CNSORDERNO
NR.-材质
300116828
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
D1
EXPANDER
0.218 英寸
L1
0.2250 英寸
L2
0.3010 英寸
D2
0.2187 英寸
D3
0.1870 英寸
L3
0.1870 英寸
L4
0.0470 英寸
L5
0.1270 英寸
D4
0.1870 英寸
X
x -0.012
0.0120 英寸
G
重量
0.860 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
PU2
包装单元
'500','100'
预览 - 三维
下载CAD模型