??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB600-156A
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 600 Inch - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB600-156A
IDNR
Identnumber
TYPE
MB600-156A
CNSORDERNO
NR.-材质
300116826
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
D1
EXPANDER
0.156 英寸
L1
0.1500 英寸
L2
0.1960 英寸
D2
0.1562 英寸
D3
0.1250 英寸
L3
0.1300 英寸
L4
0.0310 英寸
L5
0.0860 英寸
D4
0.1180 英寸
X
x -0.012
0.0120 英寸
G
重量
0.310 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
PU2
包装单元
'1000','100'
预览 - 三维
下载CAD模型