??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB600-093A
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 600 Inch - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB600-093A
IDNR
Identnumber
TYPE
MB600-093A
CNSORDERNO
NR.-材质
300116822
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4034 (AISI 420)
FORM
D1
EXPANDER
0.093 英寸
L1
0.1000 英寸
L2
0.1200 英寸
D2
0.0937 英寸
D3
0.0620 英寸
L3
0.0950 英寸
L4
0.0150 英寸
L5
0.0700 英寸
D4
0.0630 英寸
X
x -0.012
0.0120 英寸
G
重量
0.070 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
PU2
包装单元
'1000','100'
预览 - 三维
下载CAD模型