??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 850-200
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 850 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 850-200
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 850-200
CNSORDERNO
NR.-材质
300135450
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
钢球材质
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
20.000 mm
L1
22.000 mm
L2
30.100 mm
D2
20.000 mm
D3
18.700 mm
L3
21.500 mm
L4
0.600 mm
L5
12.650 mm
D4
18.000 mm
X
0.800 mm
G
重量
44.240 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型