??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 850-160
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 850 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 850-160
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 850-160
CNSORDERNO
NR.-材质
300135446
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
钢球材质
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
16.000 mm
L1
17.000 mm
L2
23.400 mm
D2
16.000 mm
D3
14.700 mm
L3
16.500 mm
L4
0.600 mm
L5
11.350 mm
D4
14.000 mm
X
0.600 mm
G
重量
22.000 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型