??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 850-140
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 850 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 850-140
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 850-140
CNSORDERNO
NR.-材质
300135444
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
钢球材质
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
14.000 mm
L1
15.000 mm
L2
20.600 mm
D2
14.000 mm
D3
12.700 mm
L3
14.500 mm
L4
0.600 mm
L5
9.250 mm
D4
12.700 mm
X
0.400 mm
G
重量
14.720 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型