??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 850-120
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 850 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 850-120
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 850-120
CNSORDERNO
NR.-材质
300135442
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
钢球材质
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
12.000 mm
L1
13.000 mm
L2
17.900 mm
D2
12.000 mm
D3
10.600 mm
L3
12.800 mm
L4
0.300 mm
L5
8.250 mm
D4
11.000 mm
X
0.400 mm
G
重量
9.310 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型