??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 850-090
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 850 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 850-090
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 850-090
CNSORDERNO
NR.-材质
300133415
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
钢球材质
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
9.000 mm
L1
10.000 mm
L2
13.600 mm
D2
9.000 mm
D3
8.400 mm
L3
9.800 mm
L4
0.300 mm
L5
6.250 mm
D4
8.000 mm
X
0.400 mm
G
重量
4.000 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型