??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 700-180
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 700 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 700-180
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 700-180
CNSORDERNO
NR.-材质
300110724
M1
套筒材质
DIN 1.4305
M2
钢球材质
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
18.000 mm
L1
19.000 mm
L2
26.300 mm
D2
18.000 mm
D3
16.700 mm
L3
18.500 mm
L4
0.600 mm
L5
12.250 mm
D4
16.000 mm
X
0.600 mm
G
重量
31.340 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型