??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 700-050
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 700 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 700-050
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 700-050
CNSORDERNO
NR.-材质
300110708
M1
套筒材质
DIN 1.4305
M2
钢球材质
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
5.000 mm
L1
5.500 mm
L2
7.000 mm
D2
5.000 mm
D3
4.300 mm
L3
5.300 mm
L4
0.300 mm
L5
3.450 mm
D4
4.000 mm
X
0.400 mm
G
重量
0.680 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型