??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 700-030
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 700 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 700-030
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 700-030
CNSORDERNO
NR.-材质
300110703
M1
套筒材质
DIN 1.4305
M2
钢球材质
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
3.000 mm
L1
3.600 mm
L2
4.600 mm
D2
3.000 mm
D3
2.200 mm
L3
3.400 mm
L4
0.300 mm
L5
2.150 mm
D4
2.381 mm
X
0.400 mm
G
重量
0.170 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型