??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 600-120
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 600 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 600-120
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 600-120
CNSORDERNO
NR.-材质
300110693
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
D1
EXPANDER
12.000 mm
L1
13.000 mm
L2
17.800 mm
D2
12.000 mm
D3
10.600 mm
L3
12.800 mm
L4
0.300 mm
L5
8.250 mm
D4
11.000 mm
X
0.400 mm
G
重量
9.370 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型