??
CAD模型选择
SFC KOENIG MB 600-100
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 600 - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB 600-100
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 600-100
CNSORDERNO
NR.-材质
300110692
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
D1
EXPANDER
10.000 mm
L1
11.000 mm
L2
15.100 mm
D2
10.000 mm
D3
9.400 mm
L3
10.800 mm
L4
0.300 mm
L5
7.150 mm
D4
9.000 mm
X
0.400 mm
G
重量
5.500 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型