??
CAD模型选择
SFC KOENIG LK 950-180
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 950 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 950-180
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 950-180
CNSORDERNO
NR.-材质
300159701
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.0718
FORM
D1
18.000 mm
L1
12.000 mm
D2
6.100 mm
L2
46.000 mm
D3
18.000 mm
L3
18.300 mm
D4
14.800 mm
L4
13.000 mm
GV
砝码预装
28.000 g
GM
砝码安装
28.050 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型