??
CAD模型选择
SFC KOENIG LK 950-160
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 950 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 950-160
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 950-160
CNSORDERNO
NR.-材质
300139162
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.5523
FORM
D1
16.000 mm
L1
10.500 mm
D2
5.900 mm
L2
42.000 mm
D3
16.000 mm
L3
16.000 mm
D4
11.200 mm
L4
11.500 mm
GV
砝码预装
21.200 g
GM
砝码安装
21.170 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型