??
CAD模型选择
SFC KOENIG LK 950-100
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 950 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 950-100
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 950-100
CNSORDERNO
NR.-材质
300122395
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.5523
FORM
D1
10.000 mm
L1
6.500 mm
D2
5.100 mm
L2
36.000 mm
D3
10.000 mm
L3
9.800 mm
D4
7.200 mm
L4
6.800 mm
GV
砝码预装
8.300 g
GM
砝码安装
8.230 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型