??
CAD模型选择
SFC KOENIG LK 950-070
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 950 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 950-070
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 950-070
CNSORDERNO
NR.-材质
300122392
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.5523
FORM
D1
7.000 mm
L1
5.500 mm
D2
4.200 mm
L2
34.000 mm
D3
7.000 mm
L3
8.000 mm
D4
5.500 mm
L4
5.800 mm
GV
砝码预装
4.450 g
GM
砝码安装
4.700 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型