??
CAD模型选择
SFC KOENIG LK 600-060
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 600 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 600-060
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 600-060
CNSORDERNO
NR.-材质
300162292
M1
套筒材质
1.4305
M2
芯轴材质
1.4542
FORM
D1
6.000 mm
L1
5.000 mm
D2
3.200 mm
L2
36.000 mm
D3
6.000 mm
L3
7.900 mm
D4
4.800 mm
L4
5.500 mm
GV
砝码预装
3.000 g
GM
砝码安装
2.950 g
PU
包装单元
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型