??
CAD模型选择
SFC KOENIG CV 588-050
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
CV 588 - Sealing plug CV
明细表
SFC KOENIG CV 588-050
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 588-050 mm
CNSORDERNO
NR.-材质
300169495
M1
套筒材质
不锈钢 (316) ASTM A580
M2
钢球材质
不锈钢 AISI 316
FORM
D1
EXPANDER
5.0 mm
L1
l1 ±0.13
5.50 mm
L2
Ref.
7.0 mm
L4
l4 ±0.13
5.20 mm
D2
d2 +.10/-0
5.0 mm
D3
d3 MAX.
4.3 mm
L3
MIN.
5.3 mm
X
X ±0.10
0.2 mm
S
s ±0.2
1.9 mm
PU1
包装单元
100
PU2
包装单元
1000
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
预览 - 三维
下载CAD模型