??
CAD模型选择
SFC KOENIG CV 173-343
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
CV 173 Inch - Sealing plug CV
明细表
SFC KOENIG CV 173-343
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 173-343 英寸
CNSORDERNO
Material-NR.
300169299
M1
套筒材质
Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6
M2
钢球材质
不锈钢 AISI 302/304
FORM
D1
EXPANDER
0.3437 英寸
L1
l1 ±0.13
0.394 英寸
L2
l2 ~ Ref.
0.52 英寸
L4
l4 ±0.13
0.382 英寸
D2
d2 +.10
0.3437 英寸
D3
d3 MAX.
0.312 英寸
L3
MIN.
0.385 英寸
X
X ±0.10
0.010 英寸
S
s ±0.2
0.140 英寸
PU1
包装单元
100
PU2
包装单元
500
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型