??
CAD模型选择
SFC KOENIG CV 173-080
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
CV 173 - Sealing plug CV
明细表
SFC KOENIG CV 173-080
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 173-080 mm
CNSORDERNO
NR.-材质
300169280
M1
套筒材质
Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6
M2
钢球材质
不锈钢 AISI 302/304
FORM
D1
EXPANDER
8.0 mm
L1
l1 ±0.13
8.50 mm
L2
Ref.
11.7 mm
L4
l4 ±0.13
8.20 mm
D2
d2 +.10/-0
8.0 mm
D3
d3 MAX.
7.2 mm
L3
MIN.
8.3 mm
X
X ±0.10
0.2 mm
S
s ±0.2
3.4 mm
PU1
包装单元
100
PU2
包装单元
1000
ZOLLT
海关关税编号
73181592099
预览 - 三维
下载CAD模型