??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SKC550-040
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SKC550 - Sealing Plug SKC
Stückliste
SFC KOENIG SKC550-040
IDNR
Identnummer
TYPE
SKC550-040 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300179869
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5514
FORM
D1
EXPANDER
4 mm
D2
±0.2
2.5 mm
D3
+0.12/0
4 mm
D4
±0.2
3.6 mm
D5
max.
2.8 mm
L1
±0.2
4.5 mm
L2
±1
39 mm
L3
±0.5
8.1 mm
L4
max.
6.5 mm
L5
±1
8.9 mm
L6
±0.5
0.6 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
1.7 g
GM
GEWICHT MONTIERT
0.44 g
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen