??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SK552-070
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SK552 - Dichtstopfen SK
Stückliste
SFC KOENIG SK552-070
IDNR
Identnummer
TYPE
SK552-070 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300119913
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
7.000 mm
L1
7.500 mm
D2
4.100 mm
L2
68.000 mm
L3
14.000 mm
L4
9.000 mm
D3
d3 +0.12/0
7.000 mm
D4
5.700 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
7.900 g
GM
GEWICHT MONTIERT
8.010 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen