??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SK552-050
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SK552 - Dichtstopfen SK
Stückliste
SFC KOENIG SK552-050
IDNR
Identnummer
TYPE
SK552-050 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300119911
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
5.000 mm
L1
5.500 mm
D2
3.000 mm
L2
71.000 mm
L3
10.000 mm
L4
7.500 mm
D3
d3 +0.12/0
5.000 mm
D4
4.000 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
4.170 g
GM
GEWICHT MONTIERT
4.320 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen