??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SK550-120
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SK550 - Dichtstopfen SK
Stückliste
SFC KOENIG SK550-120
IDNR
Identnummer
TYPE
SK550-120 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300179405
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
12.000 mm
L1
12.500 mm
D2
5.700 mm
L2
50.000 mm
L3
24.000 mm
L4
16.500 mm
D3
d3 +0.12/0
12.000 mm
D4
9.200 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
0.000 g
GM
GEWICHT MONTIERT
16.770 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen