??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SK550-100
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SK550 - Dichtstopfen SK
Stückliste
SFC KOENIG SK550-100
IDNR
Identnummer
TYPE
SK550-100 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300118384
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
10.000 mm
L1
10.500 mm
D2
4.750 mm
L2
45.000 mm
L3
19.000 mm
L4
12.500 mm
D3
d3 +0.12/0
10.000 mm
D4
7.700 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
10.120 g
GM
GEWICHT MONTIERT
10.570 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen