??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SK550-090
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SK550 - Dichtstopfen SK
Stückliste
SFC KOENIG SK550-090
IDNR
Identnummer
TYPE
SK550-090 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300118383
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
9.000 mm
L1
9.500 mm
D2
4.500 mm
L2
43.000 mm
L3
17.000 mm
L4
11.000 mm
D3
d3 +0.12/0
9.000 mm
D4
7.000 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
8.240 g
GM
GEWICHT MONTIERT
8.230 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen