??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG SK550-080
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
SK550 - Dichtstopfen SK
Stückliste
SFC KOENIG SK550-080
IDNR
Identnummer
TYPE
SK550-080 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300118382
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
8.000 mm
L1
8.500 mm
D2
4.200 mm
L2
40.000 mm
L3
15.000 mm
L4
10.500 mm
D3
d3 +0.12/0
8.000 mm
D4
6.200 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
6.360 g
GM
GEWICHT MONTIERT
6.330 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen