??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 850-220
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 850 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 850-220
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 850-220
CNSORDERNO
Material-NR.
300135452
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
22.000 mm
L1
25.000 mm
L2
34.000 mm
D2
22.000 mm
D3
20.700 mm
L3
24.500 mm
L4
0.600 mm
L5
14.850 mm
D4
20.000 mm
X
0.800 mm
G
GEWICHT
58.610 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen