??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 850-200
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 850 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 850-200
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 850-200
CNSORDERNO
Material-NR.
300135450
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
20.000 mm
L1
22.000 mm
L2
30.100 mm
D2
20.000 mm
D3
18.700 mm
L3
21.500 mm
L4
0.600 mm
L5
12.650 mm
D4
18.000 mm
X
0.800 mm
G
GEWICHT
44.240 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen