??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 850-180
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 850 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 850-180
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 850-180
CNSORDERNO
Material-NR.
300135448
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
18.000 mm
L1
19.000 mm
L2
26.400 mm
D2
18.000 mm
D3
16.700 mm
L3
18.500 mm
L4
0.600 mm
L5
12.250 mm
D4
16.000 mm
X
0.600 mm
G
GEWICHT
31.340 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen