??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 850-140
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 850 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 850-140
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 850-140
CNSORDERNO
Material-NR.
300135444
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
14.000 mm
L1
15.000 mm
L2
20.600 mm
D2
14.000 mm
D3
12.700 mm
L3
14.500 mm
L4
0.600 mm
L5
9.250 mm
D4
12.700 mm
X
0.400 mm
G
GEWICHT
14.720 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen