??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 850-090
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 850 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 850-090
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 850-090
CNSORDERNO
Material-NR.
300133415
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
9.000 mm
L1
10.000 mm
L2
13.600 mm
D2
9.000 mm
D3
8.400 mm
L3
9.800 mm
L4
0.300 mm
L5
6.250 mm
D4
8.000 mm
X
0.400 mm
G
GEWICHT
4.000 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen