??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 850-040
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 850 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 850-040
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 850-040
CNSORDERNO
Material-NR.
300135419
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
4.000 mm
L1
4.000 mm
L2
5.200 mm
D2
4.000 mm
D3
3.300 mm
L3
3.800 mm
L4
0.300 mm
L5
2.750 mm
D4
3.000 mm
X
0.200 mm
G
GEWICHT
0.340 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen