??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 700-200
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 700 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 700-200
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 700-200
CNSORDERNO
Material-NR.
300110725
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.4305
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
20.000 mm
L1
22.000 mm
L2
30.000 mm
D2
20.000 mm
D3
18.700 mm
L3
21.500 mm
L4
0.600 mm
L5
12.650 mm
D4
18.000 mm
X
0.800 mm
G
GEWICHT
44.240 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen