??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 700-180
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 700 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 700-180
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 700-180
CNSORDERNO
Material-NR.
300110724
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.4305
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.3505
FORM
D1
EXPANDER
18.000 mm
L1
19.000 mm
L2
26.300 mm
D2
18.000 mm
D3
16.700 mm
L3
18.500 mm
L4
0.600 mm
L5
12.250 mm
D4
16.000 mm
X
0.600 mm
G
GEWICHT
31.340 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen