??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 700-100
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 700 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 700-100
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 700-100
CNSORDERNO
Material-NR.
300110719
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.4305
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
10.000 mm
L1
11.000 mm
L2
15.100 mm
D2
10.000 mm
D3
9.400 mm
L3
10.800 mm
L4
0.300 mm
L5
7.150 mm
D4
9.000 mm
X
0.400 mm
G
GEWICHT
5.470 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen