??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 700-050
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 700 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 700-050
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 700-050
CNSORDERNO
Material-NR.
300110708
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.4305
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.0616
FORM
D1
EXPANDER
5.000 mm
L1
5.500 mm
L2
7.000 mm
D2
5.000 mm
D3
4.300 mm
L3
5.300 mm
L4
0.300 mm
L5
3.450 mm
D4
4.000 mm
X
0.400 mm
G
GEWICHT
0.680 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen