??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG MB 600-140
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
MB 600 - Dichtstopfen MB
Stückliste
SFC KOENIG MB 600-140
IDNR
Identnummer
TYPE
MB 600-140
CNSORDERNO
Material-NR.
300110694
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
MATERIAL KUGEL
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
D1
EXPANDER
14.000 mm
L1
15.000 mm
L2
20.500 mm
D2
14.000 mm
D3
12.700 mm
L3
14.500 mm
L4
0.600 mm
L5
9.250 mm
D4
12.700 mm
X
0.400 mm
G
GEWICHT
14.810 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen