??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 950-180
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 950 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 950-180
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 950-180
CNSORDERNO
Material-NR.
300159701
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.0718
FORM
D1
18.000 mm
L1
12.000 mm
D2
6.100 mm
L2
46.000 mm
D3
18.000 mm
L3
18.300 mm
D4
14.800 mm
L4
13.000 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
28.000 g
GM
GEWICHT MONTIERT
28.050 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen