??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 950-160
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 950 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 950-160
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 950-160
CNSORDERNO
Material-NR.
300139162
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5523
FORM
D1
16.000 mm
L1
10.500 mm
D2
5.900 mm
L2
42.000 mm
D3
16.000 mm
L3
16.000 mm
D4
11.200 mm
L4
11.500 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
21.200 g
GM
GEWICHT MONTIERT
21.170 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen