??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 950-140
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 950 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 950-140
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 950-140
CNSORDERNO
Material-NR.
300134275
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5523
FORM
D1
14.000 mm
L1
8.000 mm
D2
5.900 mm
L2
36.000 mm
D3
14.000 mm
L3
12.200 mm
D4
9.250 mm
L4
9.000 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
14.000 g
GM
GEWICHT MONTIERT
13.980 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen