??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 950-120
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 950 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 950-120
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 950-120
CNSORDERNO
Material-NR.
300122396
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5523
FORM
D1
12.000 mm
L1
7.500 mm
D2
5.900 mm
L2
36.000 mm
D3
12.000 mm
L3
11.700 mm
D4
9.200 mm
L4
7.800 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
11.880 g
GM
GEWICHT MONTIERT
12.210 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen