??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 950-090
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 950 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 950-090
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 950-090
CNSORDERNO
Material-NR.
300122394
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5523
FORM
D1
9.000 mm
L1
6.500 mm
D2
4.700 mm
L2
34.000 mm
D3
9.000 mm
L3
9.800 mm
D4
6.500 mm
L4
6.800 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
6.540 g
GM
GEWICHT MONTIERT
6.530 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen