??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 950-050
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 950 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 950-050
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 950-050
CNSORDERNO
Material-NR.
300122390
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5523
FORM
D1
5.000 mm
L1
4.500 mm
D2
2.950 mm
L2
36.000 mm
D3
5.000 mm
L3
6.900 mm
D4
4.000 mm
L4
4.800 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
2.290 g
GM
GEWICHT MONTIERT
2.280 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen