??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 600-060
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 600 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 600-060
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 600-060
CNSORDERNO
Material-NR.
300162292
M1
MATERIAL HÜLSE
1.4305
M2
MATERIAL STIFT
1.4542
FORM
D1
6.000 mm
L1
5.000 mm
D2
3.200 mm
L2
36.000 mm
D3
6.000 mm
L3
7.900 mm
D4
4.800 mm
L4
5.500 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
3.000 g
GM
GEWICHT MONTIERT
2.950 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen